Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 8,0m
Artikel nr.: 08 91 901 1080 B0
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 8,0m
Artikel nr.: 08 91 901 1080 B0
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Opladningskabel |
---|---|
Specifikation | Lige kabel |
CCS (Combined Charging System) | |
Opladningstilstand | Mode 4 |
Konnektor 1 | Type 2 |
Hun (Køretøjets side) | |
Konnektor 2 | Ikke samlet |
Fjernet | |
Type af sensor | Pt 1000 |
Funktioner | Temperaturovervågning med 2 x Pt 1000 |
Temperaturområde: -40° C … 180° C (temperaturkoefficient i henhold til DIN EN 60751) | |
Anbefalet målestrøm: 0,1-0,3 mA (tolerance i henhold til DIN EN 60751) | |
Langsigtet stabilitet (maks. R0-drift): inden for temperaturområdet forventes ingen afdrift (>20 år) | |
Nedlukningstemperatur: 90° C, svarende til en Pt 1000-værdi på 1347,07 Ω |
Kabellængde | 8 m |
---|---|
Antal ledninger | 6 |
Ledningsstruktur | 2 x 70 mm² + 35 mm² + 3 x (2 x 0,75 mm²) |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
kan ikke adskilles | |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal effektkontakter | 3 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detaljer | Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning. |
Tidligere
Næste