TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Artikel nr.: 08 96 802 0001 A0
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Artikel nr.: 08 96 802 0001 A0
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Ladestiksokkel |
---|---|
Specifikation | Type 2 |
med motoriseret låsning | |
Opladningstilstand | Mode 3 |
Ledningsstruktur | 5 x 6 mm² + 2 x 0,75 mm² |
---|---|
Termineringsmetode | Crimpterminering |
Antal faser | 3 |
Antal kontakter | 7 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal effektkontakter | 5 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Fastgørelse | Fastgørelseshul 4 x 7 mm |
til samling foran |
Tidligere
Næste