SC Connector Single Mode
Artikel nr.: 20 10 125 5220
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
SC Connector Single Mode
Artikel nr.: 20 10 125 5220
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | SC |
Type of contact | FO contact |
Description of the contact | for singlemode |
Manufacturing process | Turned contacts |
---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 5.8 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140133600 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste