S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikel nr.: 21 15 510 0025
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikel nr.: 21 15 510 0025
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer Størrelse 15 |
Element | Panelgennemføring |
Specifikation | Med ledere |
til samling foran |
Køn | Male |
---|---|
Afskærmning | Uafskærmet |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal effektkontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Slå låsning til og fra |
Detaljer | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Pakkens indhold | inkl. låsemøtrik |
Tidligere
Næste