RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
Artikel nr.: 09 45 725 1358
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
Artikel nr.: 09 45 725 1358
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Hybrid |
Termoplast | |
Konnektor 2 | Han® 3 A Hybrid |
Termoplast | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 70 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
4 x 6,0 mm² |
Tidligere
Næste