RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 100m
Artikel nr.: 09 45 715 1183
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 100m
Artikel nr.: 09 45 715 1183
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL Show details |
Connector 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektor 2 | Han® 3 A Metal |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 100 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Tidligere
Næste