RJI Han3A met. Cat6A PVC 5.0m
Artikel nr.: 09 45 715 1527
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI Han3A met. Cat6A PVC 5.0m
Artikel nr.: 09 45 715 1527
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektor 2 | Han® 3 A Metal |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4 x 2 parsnoet |
Tidligere
Næste