R 15 Hood Metal PG 11
Artikel nr.: 09 15 000 0421
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
R 15 Hood Metal PG 11
Artikel nr.: 09 15 000 0421
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | R 15 |
Type of hood/housing | Hood |
Number of cable entries | 1 |
---|---|
Cable entry | 1x Pg 11 |
Locking type | Screw locking |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Material (hood/housing) | Aluminium |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 34.62 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140021655 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Tidligere
Næste