Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 1m
Artikel nr.: 61 04 201 2741 L010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 1m
Artikel nr.: 61 04 201 2741 L010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Energiforsyning |
---|---|
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han-Compact® Stikhus |
Indføring fra oven | |
Han® Q 4/2 Hun | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4G 6 mm² |
PE-kontakt | Ja |
Anvendelsesområde | Effektkabler |
Tidligere
Næste