Pwr Q4/2 female/straight TC ER 4G6qmm 2m
Artikel nr.: 61 04 201 2741 L020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Pwr Q4/2 female/straight TC ER 4G6qmm 2m
Artikel nr.: 61 04 201 2741 L020
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Energiforsyning |
---|---|
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han-Compact® Stikhus |
Indføring fra oven | |
Han® Q 4/2 Hun | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 2 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4G 6 mm² |
PE-kontakt | Ja |
Anvendelsesområde | Effektkabler |
Tidligere
Næste