Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Artikel nr.: 61 04 202 2952 L100
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Artikel nr.: 61 04 202 2952 L100
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Energiforsyning |
---|---|
Specifikation | Færdigsamlet forskelligt på begge sider |
Konnektor 1 | Han-Compact® Stikhus |
Sideindføring | |
Han® Q 4/2 Male | |
Konnektor 2 | Han-Compact® Stikhus |
Sideindføring | |
Han® Q 4/2 Hun | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4G 6 mm² |
PE-kontakt | Ja |
Anvendelsesområde | Effektkabler |
Tidligere
Næste