Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
Artikel nr.: 09 14 000 7464
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
Artikel nr.: 09 14 000 7464
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | With shut-off Angled |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -20 ... +85 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 10 bar |
Tube outer diameter | 4 mm |
Material (contacts) | Brass |
---|---|
Material (seal) | HNBR (hydrated NBR) |
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
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 16 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140189256 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste