Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6460
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6460
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | With shut-off Straight |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -20 ... +85 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 10 bar |
Tube outer diameter | 10 mm |
Material (contacts) | Brass |
---|---|
Material (seal) | NBR |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 40 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140189232 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste