PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 09 47 565 6074
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 20m
Artikel nr.: 09 47 565 6074
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Show details |
Connector 2 | Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | RJ45 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
Konnektor 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 20 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Tidligere
Næste