Module holder 5 Contact Blocks
Artikel nr.: 09 45 453 0501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Module holder 5 Contact Blocks
Artikel nr.: 09 45 453 0501
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Operator interfaces |
---|---|
Element | Module holder |
Specification | for 5 contact blocks |
Operating temperature | -30 ... +85 °C |
---|---|
Storage temperature | -50 ... +85 °C |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-2 |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 9.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140450387 |
ETIM | EC001020 |
eCl@ss | 27371226 Adapter for command devices |
Tidligere
Næste