Module for HARTING RJ45 patch cables
Artikel nr.: 09 14 001 4623
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Module for HARTING RJ45 patch cables
Artikel nr.: 09 14 001 4623
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® RJ45 module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Single module |
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
Net weight | 2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019447 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste