M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Artikel nr.: 33 28 181 9225 070
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Artikel nr.: 33 28 181 9225 070
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Connector 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Show details |
---|---|
Connector 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING M8 T1 Industrial Male |
Overstøbt | |
Konnektor 2 | HARTING M8 T1 Industrial Hun |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
Oliebestandig | |
Halogenfri |
Kabellængde | 7 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Køn | Male |
Hun | |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Låsetype | Skruelåsning |
Tidligere
Næste