M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Artikel nr.: 21 34 810 0481 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Artikel nr.: 21 34 810 0481 050
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | 4x0,25mm² PVC LiYY Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Show details |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M8 A-coding |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
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
Net weight | 159 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140141261 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Tidligere
Næste