M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
Artikel nr.: 21 34 737 3467 075
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
Artikel nr.: 21 34 737 3467 075
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | (4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
Connector 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M8 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M8 A-kodning |
Male Lige | |
Konnektor 2 | M8 A-kodning |
Male Lige | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 7,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4 x 0,25 mm² |
Afskærmning | Afskærmet |
Kodning | A-kodning |
Tidligere
Næste