M8-ACC-NUT M10x1
Artikel nr.: 21 01 000 0051
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Type af tilbehør | Låsemøtrik |
Beskrivelse af tilbehøret | M10 x 1 |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
---|---|
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja |
REACH SVHC-stoffer | Bly |
ECHA SCIP-nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Bly |
Tidligere
Næste