M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artikel nr.: 21 34 730 0336 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artikel nr.: 21 34 730 0336 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | (3x0,25mm²) PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M8 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | M8 A-kodning |
Male Lige | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 3 |
Ledningsstruktur | 3 x 0,25 mm² |
Kodning | A-kodning |
Tidligere
Næste