M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Artikel nr.: 09 15 600 6102
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Artikel nr.: 09 15 600 6102
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Power |
Type of contact | Crimp contact |
Description of the contact | 1.5 mm |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Rated current | ≤ 10 A |
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Stripping length | 7 mm |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Gold plated |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188983 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste