M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artikel nr.: 09 15 612 3101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artikel nr.: 09 15 612 3101
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Indsatser |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M23 |
Identifikation | Hybrid |
Element | Indsatser |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Hun |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal effektkontakter | 3 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation for specialkontakter | PE-kontakt |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4 x 0,6 mm |
Tidligere
Næste