M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Artikel nr.: 21 37 520 0701 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Artikel nr.: 21 37 520 0701 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M17 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | M17 Overstøbt |
Hun Lige | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 7 |
Ledningsstruktur | 6 x 0,5 mm² + 1 mm² |
Tidligere
Næste