M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikel nr.: 21 33 080 0850 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikel nr.: 21 33 080 0850 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Identifikation | PushPull |
Element | Panelgennemføring |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Industrielt Ethernet-kabel (4 x 2 x AWG 26/7) | |
til samling bagpå |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Køn | Hun |
Afskærmning | Afskærmet |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsetype | Skruelåsning |
PushPull |
Tidligere
Næste