M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 1,5m
Artikel nr.: 21 34 900 0486 015
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 1,5m
Artikel nr.: 21 34 900 0486 015
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | M12 B-kodning |
Male Vinklet | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 1,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 2x AWG 22 |
Kodning | B-kodning |
Tidligere
Næste