M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artikel nr.: 21 34 910 0487 100
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artikel nr.: 21 34 910 0487 100
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | M12 B-kodning |
Hun Vinklet | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 2x AWG 24 |
Kodning | B-kodning |
Tidligere
Næste