M12-ACC-NUT
Artikel nr.: 21 41 000 0011
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12-ACC-NUT
Artikel nr.: 21 41 000 0011
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Lock nut |
Description of the accessory | M14.5 x 1 |
Wrench size | 15 |
---|
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 0.77 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140236585 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste