M12 A-cod an/an m/f Can 1.5m
Artikel nr.: 21 34 D27 7572 015
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 A-cod an/an m/f Can 1.5m
Artikel nr.: 21 34 D27 7572 015
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Show details |
Connector 2 | M12 A5 angled female shld Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M12 A-kodning |
Male Vinklet | |
Konnektor 2 | M12 A-kodning |
Hun Vinklet | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 1,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 5 |
Afskærmning | Afskærmet |
Kodning | A-kodning |
Tidligere
Næste