Label 24mm Arrow
Artikel nr.: 09 45 453 2701
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Label 24mm Arrow
Artikel nr.: 09 45 453 2701
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Dette produkt er tilgængeligt efter anmodning.
Kontakt venligst din lokale distributionspartner.
Detaljer om produktet
Category | Operator interfaces |
---|---|
Type of accessory | Identification strip |
Description of the accessory | With marking |
Symbol | Arrow |
---|---|
Diameter of the mounting hole | 30.5 mm |
Outer diameter | 24 mm |
---|
Material (accessories) | Polyethylene terephthalate (PET) |
---|---|
Colour (accessories) | White |
Packaging size | 5 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 48211090 |
GTIN | 5713140341616 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27371225 Identification plate for command devices |
Tidligere
Næste