LC connector multimode 3mm
Artikel nr.: 20 10 125 8211
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
LC connector multimode 3mm
Artikel nr.: 20 10 125 8211
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | LC |
Type of contact | FO contact |
Description of the contact | for multimode for cable diameter up to 3 mm |
Manufacturing process | Turned contacts |
---|
Limiting temperature | -40 ... +75 °C |
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
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 3.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140133624 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste