Kontaktbuchse LWL-1mm Han E
Artikel nr.: 20 10 001 3321
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Kontaktbuchse LWL-1mm Han E
Artikel nr.: 20 10 001 3321
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han E® |
Type of contact | FO contact |
Description of the contact | for POF |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 2.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140133365 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste