ICC20 CP-Receptacle
Artikel nr.: 19 59 020 2101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
ICC20 CP-Receptacle
Artikel nr.: 19 59 020 2101
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING ICC |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for bulkhead mounted housings |
Size | 20 |
---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
---|
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
Net weight | 0.02 kg |
Country of origin | India |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140400375 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Tidligere
Næste