Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 020 0201 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 020 0201 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Show details |
Han 1A-3+PE-c-m Show details | |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han® 1A Male |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4 x 2,5 mm² |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. |
Tidligere
Næste