Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Artikel nr.: 33 50 030 0201 020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Artikel nr.: 33 50 030 0201 020
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han® 1A Hun |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Kabellængde | 2 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4 x 2,5 mm² |
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. |
Tidligere
Næste