Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 140 0304 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
Artikel nr.: 33 50 140 0304 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® 1A |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Han® 1A Male |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 12 |
Ledningsstruktur | 12 x 0,34 mm² |
Antal kontakter | 12 |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. |
Tidligere
Næste