Han pneumatic module for 2 contact, fe
Artikel nr.: 09 14 002 3502
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han pneumatic module for 2 contact, fe
Artikel nr.: 09 14 002 3502
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Pneumatic module |
Size of the module | Single module |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 2 |
Details | Please order contacts separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 10,000 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | Blue |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 12.5 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184879 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic) |
Tidligere
Næste