Han module adapter, male
Artikel nr.: 09 14 001 3011
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han module adapter, male
Artikel nr.: 09 14 001 3011
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Gigabit module |
Han® Gigabit HMC module | |
Han® Megabit module | |
Han® Megabit HMC module | |
Han® Shielded module | |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Adapter module |
Gender | Male |
---|
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019317 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste