Han-Yellok seal for carrier hood
Artikel nr.: 11 00 300 9502
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Yellok seal for carrier hood
Artikel nr.: 11 00 300 9502
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Shaped gasket |
Description of the accessory | for Han-Yellock® 30 |
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140109193 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Tidligere
Næste