Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm
Artikel nr.: 11 05 105 2634
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Yellock Module QL 10A, 1,5qmm
Artikel nr.: 11 05 105 2634
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Element | Module |
Termination method | Han-Quick Lock® termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 5 |
Details | Black slide |
Conductor cross-section | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 2 mΩ |
Stripping length | 10 mm |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
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
Net weight | 12.8 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140109667 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste