Han TC300 female contact 70mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6635
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han TC300 female contact 70mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6635
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 70 mm² |
---|---|
Rated current | ≤ 300 A |
Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ |
Stripping length | 22.5 mm |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 45 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188419 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste