Han Snap Plastic Housing Size 16
Artikel nr.: 09 33 016 0401
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Snap Plastic Housing Size 16
Artikel nr.: 09 33 016 0401
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-Snap® |
Type af kappe/hus | stikhus |
Størrelse | 16 B |
---|---|
Version | Indføring fra oven/siden |
Låsetype | Snap-in-låse |
Detaljer | Størrelse 16 A ved hjælp af den tilsvarende adapter! |
Pakkens indhold | 2 halve skaller med blindpropper |
Tidligere
Næste