Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Artikel nr.: 33 50 656 6248 004
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Artikel nr.: 33 50 656 6248 004
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® S |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Hun Vinklet |
Sort | |
Konnektor 2 | Hun Vinklet |
Rød | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Høj modstandsdygtighed over for brændstof | |
Modstandsdygtighed over for ozon | |
Vejrbestandig |
Kabellængde | 0,4 m |
---|---|
Antal ledninger | 1 |
Ledningsstruktur | 25 mm² |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste