Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 D10 0277 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 D10 0277 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term Show details |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details | |
Cable Sealing thermoplastic PG 16 Show details | |
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 16 Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 8/0 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Størrelse | Han-Compact® |
Antal kontakter | 8 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste