Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 D00 0277 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 D00 0277 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Show details |
Han Q 8/0 Female Insert Crimp Term Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details | |
Cable Seal plastic M25x1.5 14-17mm Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 8/0 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Størrelse | Han-Compact® |
Antal kontakter | 8 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste