Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²
Artikel nr.: 09 12 007 5101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²
Artikel nr.: 09 12 007 5101
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han® Q |
Identification | 7/0 |
Termination method | Push-In |
---|---|
Gender | Female |
Size | 3 A |
Number of contacts | 7 |
PE contact | Yes |
Conductor cross-section | 0.14 ... 1.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140447912 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste