Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 C60 0276 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 C60 0276 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 8G2,5mm² Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 3A Hood Top Entry M20 Black Show details |
Han D F Crimp Contact Ag AWG 14 Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Show details | |
Han Q7/0 Insert Female Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 7/0 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Størrelse | 3 A |
Antal kontakter | 7 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste