Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Artikel nr.: 33 50 C40 0274 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Artikel nr.: 33 50 C40 0274 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla Show details |
Han Q 5/0-F-c with coding Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 5/0 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Størrelse | 3 A |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste