Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-ang/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B90 0275 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-ang/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B90 0275 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term Show details |
Han D M Crimp Contact Ag AWG 14 Show details | |
Han HsC Male Crimp Contact 14 AWG Show details | |
Cable Sealing thermoplastic PG16 Show details | |
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 16 Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 4/2 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Størrelse | Han-Compact® |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste