Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B80 0275 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B80 0275 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Show details |
Han D F Crimp Contact Ag AWG 14 Show details | |
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term Show details | |
Han HsC Female Crimp Contact, 2.5mm2 Show details | |
Cable Seal plastic M25x1.5 10.5-14mm Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® Q |
Identifikation | 4/2 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Størrelse | Han-Compact® |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste